Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bares |
Indicador de contaminación | UF=vacuostato |
Tamaño de conexión | 50 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 125 |
Material del filtro | W=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 1 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de repuestos
ES
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista de repuestos
EN
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folleto de producto
ES
(0.8 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folleto de producto
EN
(0.8 MB)