La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
FMND 400 LDE XX A 1.2 /-B7
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
otras características |
0=sin más características |
Norma |
0=sin |
Conmutación |
D=conmutación de asiento |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass |
7 bar |
Tamaño de conexión |
1 1/4 pulgadas |
Tipo de conexión |
Rosca (pulgadas, ISO 228) |
pmáx [bar] |
210 |