DF ON 240 SET 20 W 1.0

Número de pieza
1272450
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión sin conexión
Tipo de conexión sin conexión
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 420