FLND W/HC 160 DDF 25 C 1.2 /-W-B7

Número de pieza
1272242
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
otras características W=para fluido HFA/HFC
Norma 0=sin
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 25
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.52 MB)