Datos técnicos
otras características | NRF125=aspiración post. tamiz 125 µm |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Indicador de contaminación | W=sin agujero para indicador |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | MM = Mobilemicron |
pmáx [bar] | 10 |
Conexión línea de aspiración | 3 = G 1 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
ES
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
ES
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto
ES
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Folleto de producto
ES
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Folleto de producto
EN
(2.6 MB)