Datos técnicos
otras características | L110=tensión lámpara 115V |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | A=1 pieza Conmutación esférica |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 100 |
Tipo de conexión | Brida DIN, Brida SAE |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | SN = Sustainmicron |
pmáx [bar] | 16 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos
ES
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
ES
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
EN
(0.79 MB)