RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

Número de pieza
1268421
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
otras características DB=IdC según Mercedes-Benz
Norma 0=sin
Conmutación C=conmutación de mariposa
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 250
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 5
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 16

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos ES

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto EN

(0.79 MB)