MFD BN 180 AUF 10 F 1.0

Número de pieza
1268243
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicador de contaminación F=presostato (presión dinám.)
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro BN=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 8