RFLD SN 1300 CAS 10 D 1.0 /-L24

Número de pieza
1267733
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 80
Tipo de conexión Brida DIN, Brida SAE
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 16

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos ES

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto EN

(0.79 MB)