RFL SN 4020 C V 10 D 1.0 /-L24

Número de pieza
1267703
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 150
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 16

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos ES

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto ES

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto EN

(0.48 MB)