RFLD 4020 CBW XX A 1.0

Número de pieza
1265700
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación B=conmutación de segmento
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión 200
Tipo de conexión Brida DIN
pmáx [bar] 16