Datos técnicos
otras características | L110=tensión lámpara 115V |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | L=conmutación esf. forma L |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 3/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 25 |
Material del filtro | W=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 315 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos
ES
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos
EN
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto
ES
(0.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto
EN
(0.88 MB)