MF P 180 AUE 10 E 5.0

Número de pieza
1264361
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Indicador de contaminación E=manómetro
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro P=vellón de papel
pmáx [bar] 8