La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Otras características elemento |
0=sin más características |
Tipo de elemento |
R - elementos de retorno |
Tamaño |
0240 |
Material del filtro, elemento |
ON=Optimicron baja presión |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass |
6 bar |
Grado de filtración |
5 |