DF BH/HC 660 SET 10 W 1.0

Número de pieza
1262627
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión sin conexión
Tipo de conexión sin conexión
Grado de filtración 10
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
pmáx [bar] 420