Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicador de contaminación | B=óptico |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Tipo de conexión | Conexión especial |
Grado de filtración | 20 |
Material del filtro | BH/HC=Betamicron alta presión |
pmáx [bar] | 315 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos
ES
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folleto de producto
ES
(0.45 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folleto de producto
EN
(0.45 MB)