DF BH/HC 60 M A 10 D 1.0 /-LED

Número de pieza
1262212
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
otras características LED=IdA con indicador LED
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión Medida especial
Tipo de conexión Conexión especial
Grado de filtración 10
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
pmáx [bar] 250

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos ES

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folleto de producto ES

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folleto de producto EN

(0.45 MB)