La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Otras características elemento |
0=sin más características |
Tipo de elemento |
RS - elementos de aspiración |
Tamaño |
0330 |
Material del filtro, elemento |
W=tela metálica acero inoxidable |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass |
0,3 bar |
Grado de filtración |
75 |