MDF 60 SET XX W 1.0

Número de pieza
1261828
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión sin conexión
Tipo de conexión sin conexión
pmáx [bar] 280

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MDF Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto ES

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Folleto de producto EN

(0.67 MB)