LF ON 110 I C 10 D 1.0 /-LED-B6

Número de pieza
1261743
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
otras características LED=IdA con indicador LED
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 100

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LF-LFF Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0.8 MB)

LF/LFF Filtro para tuberías para flujo d
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto EN

(0.39 MB)