Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 1=según DIN 24550 |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | BN/HC=Betamicron baja presión |
pmáx [bar] | 10 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0 MB)