DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-LED

Número de pieza
1260202
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características LED=IdA con indicador LED
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión Medida especial
Tipo de conexión Conexión especial
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 315

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos ES

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto ES

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto EN

(0.23 MB)