RF SN 330 D L 10 D 1.1 /-LED

Número de pieza
1260044
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
otras características LED=IdA con indicador LED
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 50
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0 MB)

RF Filtro de retorno
Folleto de producto ES

(0.63 MB)

RF Return Line Filter
Folleto de producto EN

(0 MB)