RFM 165 KIT XX W 1.1

Número de pieza
1253250
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión sin conexión
Tipo de conexión sin conexión
pmáx [bar] 10

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos ES

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos EN

(0 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos ES

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folleto de producto ES

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Folleto de producto EN

(1.02 MB)

RFM Filtro de retorno con montaje de 2 a
Folleto de producto ES

(0.6 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Folleto de producto EN

(0 MB)