MF P 80 AUC 10 A 0.0

Número de pieza
1253180
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro P=vellón de papel
pmáx [bar] 8