DF ON 110 T C 10 D 1.0 /-V-L24

Número de pieza
1252707
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 420

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto ES

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto EN

(0.83 MB)