ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV

Número de pieza
1252569
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
otras características RV=válvula de retención
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta K=cartón
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión 13
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 3
Material del filtro P=vellón de papel
pmáx [bar] 0.0

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos ES

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos EN

(0.95 MB)