DFN BN/HC 100 S D 10 A 1.1

Número de pieza
1252396
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
otras características 0=sin más características
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 400

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.41 MB)