DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6-SO184

Número de pieza
1252181
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
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión Medida especial
Tipo de conexión Conexión especial
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 315

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos ES

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Folleto de producto ES

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Folleto de producto EN

(0.65 MB)