Datos técnicos
otras características | SAK=recipiente colector de suciedad |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | LE=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 100 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Grado de filtración | 25 |
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos
ES
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folleto de producto
ES
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folleto de producto
EN
(0.32 MB)