DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 /-V-1

Número de pieza
1251238
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
otras características 1=barra de mando izquierda
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Tamaño de conexión Medida especial
Tipo de conexión Conexión especial
Grado de filtración 5
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
pmáx [bar] 315

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos ES

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto ES

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto EN

(0.23 MB)