DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB

Número de pieza
1250922
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
otras características DB=IdC según Mercedes-Benz
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 6
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
pmáx [bar] 400

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.41 MB)