RFL SN 851 D N 10 D 1.0 /-LED-SAK

Número de pieza
1250603
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
otras características LED=IdA con indicador LED, SAK=recipiente colector de suciedad
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 80
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos ES

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Folleto de producto EN

(0.32 MB)