Datos técnicos
otras características | L48=tensión lámpara 48V |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | A=1 pieza Conmutación esférica |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 50 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 20 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto
ES
(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto
EN
(0.5 MB)