DF SN 500 T L 20 D 1.0 /-LED

Número de pieza
1250153
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
otras características LED=IdA con indicador LED
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 50
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 420

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto ES

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto EN

(0.83 MB)