RFD ON 660 VAN 20 LZ 1.1

Número de pieza
1250012
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 80
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 7

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Folleto de producto EN

(0.5 MB)