MFU 30-100 - MobileFiltration Unit

Die MobileFiltration Unit MFU-30E dient als mobiles Serviceaggregat zum Befüllen von Hydrauliksystemen, Spülen kleiner Hydraulikanlagen sowie zu deren Abreinigung im Nebenstrom.

Sowohl partikuläre Feststoffverschmutzung als auch freies Wasser können über die Filterelemente entfernt werden.

  • Gefiltertes oder ungefiltertes Befüllen von Hydraulikanlagen

  • Temporäre Nebenstromfiltration an Hydraulikanlagen

  • Gefiltertes oder ungefiltertes Umfüllen

  • Ungefiltertes Entleeren von Hydrauliktanks

  • Erhöhung der Ölstandzeit

  • Höhere Maschinenverfügbarkeit

  • Einfache Bedienung

  • Kompakte Bauweise

SKU
GP_1000428040
learn more ...
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [my]
Shop By
Filter selection
Reset filter

MFU 30-100 - MobileFiltration Unit


Grouped product items
MFU-30S18-SN-FED
Material-No. 4753566
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE
MFU-60S18-GN-FED
Material-No. 4753574
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE
MFU-100S34-SN-FED
Material-No. 4753605
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE
MFU-100S34-GN-FED
Material-No. 4753606
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE
MFU-60S34-SN-FED
Material-No. 4802151
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE
MFU-100E18-GN-FOD
Material-No. 4803009
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE
MFU-60E18-SM-FOD
Material-No. 4810357
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE
MFU-60S18-SM-FED
Material-No. 4816212
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Standard
each 1 PCE

Downloads

CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
Product brochure EN

(2.72 MB)