FAM 5 - FluidAqua Mobile

Das FluidAqua Mobil FAM 5 dient der Entwässerung, Entgasung und Filtration von Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten. Es arbeitet nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie freien und gelösten Gasen. Durch die eingesetzte HYDAC Dimicron Filterelementtechnik mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung arbeitet das FAM 5 sehr wirtschaftlich. Durch seine kompakte und mobile Bauweise ist es ideal für Serviceeinsätze geeignet. Es bietet in stationärer Ausführung einen perfekten Dauerschutz für Anwendungen, in denen die Betriebsflüssigkeiten optimal gepflegt werden sollen, in denen teure Bioöle oder feuerresistente Fluide eingesetzt werden oder wo häufig Wasser ins System eintritt.
  • Volumenströme (bei 50Hz): ~ 5 l/min
  • Betriebsdruck 0 … 4,5 bar
  • Niedrigste Rest-Wassergehalte, Gasgehalte und partikuläre Verschmutzung der Betriebsflüssigkeiten führen zu:
    - Längeren Ölwechselintervallen
    - Verbesserter Komponentenlebensdauer
    - Höhere Maschinenverfügbarkeit
    - Reduzierung der Life Cycle Cost (LCC)
SKU
GP_1000428016
learn more ...
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [my]
Shop By
Filter selection
Reset filter

FAM 5 - FluidAqua Mobile


Grouped product items
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-ACS-2
Material-No. 3690641
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
each 1 PCE
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-Z-2
Material-No. 3717752
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
Z=without
each 1 PCE
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-ACS-2/-V
Material-No. 3738291
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
V=FKM(FPM, Viton)
Measurement technology:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
each 1 PCE
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2
Material-No. 3817572
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
Z=without
each 1 PCE
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-A-2
Material-No. 3820052
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-A-2
Material-No. 3861629
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-A-2
Material-No. 3862107
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2
Material-No. 3862232
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-M-2-O-05-R-H-S-A-2
Material-No. 3862331
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-B-2-M-05-R-H-S-ACS-2
Material-No. 3944094
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
each 1 PCE
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-ACS-2
Material-No. 4024702
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
each 1 PCE
FAM-5-I-2-A-05-R-H-S-A-2/-V
Material-No. 4040855
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
V=FKM(FPM, Viton)
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-X-2-P-05-R-H-S-ACS-2
Material-No. 4170751
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
ACS=AS1000+CS1310+SMU
each 1 PCE
FAM-5-M-2-P-05-R-H-S-A-2
Material-No. 4173485
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-AC-2
Material-No. 4186052
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
AC=AS1000+CS1310
each 1 PCE
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-AC-2/-V
Material-No. 4190181
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
V=FKM(FPM, Viton)
Measurement technology:
AC=AS1000+CS1310
each 1 PCE
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2/-V
Material-No. 4208684
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
V=FKM(FPM, Viton)
Measurement technology:
Z=without
each 1 PCE
FAM-5-X-2-A-05-R-Z-S-A-2
Material-No. 4247995
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
FAM-5-M-2-K-05-R-Z-S-Z-2
Material-No. 4249932
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
Z=none
Measurement technology:
Z=without
each 1 PCE
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-A-2/-V
Material-No. 4259200
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Size:
5
Supplementary details:
V=FKM(FPM, Viton)
Measurement technology:
A=AquaSensor
each 1 PCE
Page

Downloads

CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
FAM5 FluidAqua Mobil
Product brochure EN

(1.44 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
Product brochure EN

(2.08 MB)