Connecting plates
BIERI-Ventilplatten sind für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min geeignet. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 4 oder 6 erhältlich nach Bieri Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.
Product Search
Filter selection
Reset filter
Product overview
Downloads for this category
CAD data can’t be found at the product category level. Instead, it can be found directly at an individual product level.
Media