Zylinder

Zylinder

Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau. Dabei sind die Einsatzfelder breit gefächert. Stationär vom Sondermaschinenbau über Brückenhebezylinder bis hin zu Sicherheitsbetätigungsfunktionen im Kraftwerk. Mobil von der Kran-Teleskopiereinheit bis zur Agraranwendung. Oftmals unter extremen Bedingungen, hohen Beanspruchungen sowie langen Standzeiten.

Wir stellen uns diesen Anforderungen und können auf umfangreiche Erfahrungen und einem breiten Produktprogramm aus Hydraulikzylindern HZ und Elektrozylindern HEZ zurückgreifen. Die kundenspezifischen Herausforderungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauer, Wartung sowie der gesamten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems berücksichtigt.

In der Kombination mit HYDAC Hydraulikaggregaten und KineSys Antriebslösungen sind wir in der Lage, komplette Systemlösungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sensorik integriert bzw. aufgebaut werden, die Informationen über Weg, Druck bzw. Kraft an die Steuerung liefern. In Verbindung mit der Steuerung und den jeweiligen Antriebssystem können die Zylinder gesteuert bzw. geregelt betrieben werden. Ein weltweiter Service rundet das umfangreiche Produktspektrum ab.

Hydraulikzylinder

Standardprogramm bis Durchmesser 1000 mm und bis zu 12 m Hub
 Hohe Kraftdichte, p< 1000 bar
 Hohe Dynamik
 Robuste Technik
 Mit Endlagendämpfung
 Mit adaptierbarer und intelligenter Ventiltechnik
 Andere Abmessungen auf Anfrage

Elektrozylinder

Standardprogramm: Verstellkraft bis 25 kN dynamisch, Hübe bis 2 m
 Kompakte Antriebseinheit
 Selbsthemmung möglich
 Hohe Umweltverträglichkeit
 Hohe Positioniergenauigkeit

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Zylinder und Zylindersysteme für alle Branchen.
Produktprospekt DE

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Produktprospekt EN

(2.11 MB)

Zylinder für die Systemtechnik.
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Produktprospekt EN

(0.73 MB)

Hydraulikzylinder und Zylindersysteme für die Mobilhydraulik
Produktprospekt DE

(8.53 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Produktprospekt EN

(8.55 MB)

Hydraulikzylinder im Hydro-Energiesektor
Produktprospekt DE

(1.31 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Produktprospekt EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Schnellhubeinheit
Produktprospekt DE

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Produktprospekt EN

(3.88 MB)

Accessories – Befestigungslösungen für zylindrische Komponenten
Produktprospekt DE

(3.49 MB)

Accessories – Mounting solutions for cylindrical components
Produktprospekt EN

(5.96 MB)

Hydraulikzylinder für maritime Anwendungen
Produktprospekt DE

(2.13 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Produktprospekt EN

(6.16 MB)