Spülaggregate

Unsere HYDAC Spülaggregate dienen zum Abreinigen Ihrer Rohr- und Schlauchleitungen vor der Inbetriebnahme Ihrer Hydraulikanlage.
Bei der Montage von Rohrleitungen in Ihrer Hydraulikanlage entstehen zwangsläufig Verunreinigungen in diesen Leitungen.
Damit diese nicht Ihre Ventilsteuerung oder Pumpen zerstören müssen sie vor Inbetriebnahme der Anlage entfernt werden.
Als effektive Maßnahme zum Reinigen von Rohr- oder Schlauchleitungen hat sich das Spülen herausgestellt.
Hierbei wird in den Leitungen eine möglichst schnelle und turbulente Strömung erzeugt, welche die Schmutzpartikel mitreißt.
Diese werden dann über HYDAC Filter effektiv herausgefiltert.
Unsere Spülaggregate arbeiten vollautomatisiert und steuern den Spülvorgang von Leitungen bis DN200.
Durch die modulare Bauweise von Tank und Motor-Pumpen-Gruppe können wir Durchflussmengen von 0-1600 l/min realisieren.
Beim Spülvorgang wird die Feststoffkontamination im Fluid kontinuierlich überwacht und als Reinheitsklasse nach ISO 4406 ausgegeben.
Eine Dokumentation des Spülvorgangs kann ebenfalls ausgegeben werden.
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: Search Bar
Materialnummer
GP_1000212839
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
Leihg. Spülaggregat SPA 500
Material-Nr. 3850563
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LEIHG. MPU-800 + MFU-800 Filteraggregat
Material-Nr. 4552359
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Spannung:
400V-50Hz-3Ph
Fördermenge [l/min]:
0 - 740
Betriebsmedium:
M
Behältergröße [l]:
OHNE
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LEIHG. MTU-4 + MPU-400 Spülaggregat
Material-Nr. 4676545
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC Preisliste Mietgeräte
Produktinformation DE

(7.03 MB)

HYDAC Price List Hire Equipment
Produktinformation EN

(7.02 MB)