Winkelgeber
Die Single Turn Hall-Sensoren von HYDAC messen veschleißfrei und hochauflösend die absolute
Winkelposition von Drehbewegungen. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Robustheit und Zuverlässigkeit sowie Flexibilität in der mechanischen Integration aus. Insbesondere auch für mobile Maschinen stehen neben der klassischen Montage auf der Drehachse auch eine Integration in den Bolzen und weitere Möglichkeiten auf Anfrage zur Verfügung.
Unsere absoluten Winkelgeber sind mit unterschiedlichen elektronischen Schnittstellen und jeweils auch als Varianten mit erhöhter funktionaler Sicherheit erhältlich.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Positionssensoren für die Automation von mobilen Maschinen
Produktprospekt
DE
(3.19 MB)

Position sensors for mobile machine automation
Produktprospekt
EN
(3.17 MB)