![Volumenstromsensoren Volumenstromsensoren](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Volumenstromsensoren__SALL__AIN__V1.png)
Volumenstromsensoren
Die Volumenstrom-Messumformer der Serie EVS 3000 arbeiten nach dem Turbinenprinzip (Erfassen der Drehzahl eines sich im Medienstrom drehenden Flügelrades). Je nach Ausführung sind zusätzliche Anschlussöffnungen für Druck- und/oder Temperaturmessumformer vorhanden. Die Durchflusswächter / Durchflussmessumformer der Serie HFS 2000 / HFT 2000 basieren auf einem lageunabhängigen Schwebekörper-Messprinzip. Elektronische Volumenstrom-Messumformer für allgemeine Anwendungen:
- EVS 3100 (für Öle / viskose Medien)
- EVS 3110 (für wasserbasierende Medien)
- HFT 2100 (für Öle / viskose Medien)
Elektromechanische Durchflussschalter für allgemeine Anwendungen:
- HFS 2100 (für Öle / viskose Medien)
- HFS 2500 (für Wasser / wasserbasierende Medien)
- HFS 250 (für Wasser / wasserbasierende Kühlschmierstoffe)
Elektronische Volumenstrom-Messumformer für Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen:
- HFT 3100 (druckfeste Kapselung)
- HFT 3110 (eigensichere Ausführung)
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.