Druckschalter
Elektronische Druckschalter bieten eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu mechanischen Druckschaltern und zu Kontaktmanometern. Sie überzeugen u.a. durch höhere Genauigkeit, Verschleißfreiheit, Langzeitstabilität, eine einfachere Bedienung und die hohe Zahl von Schaltzyklen.
Bauserie
ohne Messwertanzeige
- EDS 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, werkseitig eingestellt oder programmierbar,
je nach Ausführung für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung - EDS 810, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich, werkseitig eingestellt,
mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr, optional mit IO-Link-Schnittstelle - EDS 820 mit IO-Link Schnittstelle
- EDS 710, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum, extrem kleine, kompakte Bauform, werkseitig eingestellt
- EDS 410, für Serienanwendungen, werkseitig eingestellt oder programmierbar
mit Messwertanzeige
- EDS 8000, Menüführung nach VDMA, 1 oder 2 PNP-Transistor-Schaltausgänge,
4-stellige Digitalanzeige, mehrfarbige Schaltanzeige, Schutzart IP 67 - EDS 3000, in Längsachse und Display verdrehbar, 4-stell. LED-Anzeige, Anzeige in bar, psi
oder MPa, einstellbar über Taster, je nach Ausführung
- Desina-konform
- mit frontbündiger Membran - 2 Relaisausgänge, einstellbar über Folientastatur
- EDS 1700, 4-Relaisausgänge, 4-stellige LED-Anzeige, viele Zusatzfunktionen,
einstellbar über Folientastatur
Technologie
- Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)
- Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)
Standard Druckbereiche
- Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 1000 bar Relativdruck, je nach Ausführung
- Bis 2,5 bar Absolutdruck
- Abgleich auch in PSI und MPa
- Andere Druckbereiche und Sonderabgleiche auf Anfrage
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
- EDS 410 – festeingestellt, Hoch- und Niederdruck, OEM (Industrie, Mobil) Datenblatt
- EDS 710 – festeingestellt, Hochdruck, relativ, OEM (Industrie, Mobil) Datenblatt
- EDS 810 – festeingestellt, Hochdruck, relativ, OEM (Industrie, Mobil) Datenblatt
-
https://www.hydac.com/shop/de-de/eds-4300-einstellbar-niederdruck-relativ-industrie-mobil-1000213608EDS 4300 – einstellbar, Niederdruck, relativ, Industrie, Mobil Datenblatt
- EDS 4400 – einstellbar, Hochdruck, relativ, Industrie, Mobil Datenblatt
- EDS 820 – einstellbar, Hochdruck, relativ, Industrie Datenblatt
- EDS 8400 – einstellbar, Hochdruck, relativ, Industrie Datenblatt
- HPS 2400 – einstellbar, Hoch- und Niederdruck, Industrie Datenblatt
- EDS 3100 – einstellbar, Niederdruck, absolut, Industrie Datenblatt
- EDS 3300 – einstellbar, Niederdruck, relativ, Industrie Datenblatt
- EDS 3400 – einstellbar, Hochdruck, relativ, Industrie Datenblatt
- EDS 1700 – einstellbar, Hochdruck, relativ, Industrie, Schalttafel Datenblatt