![Druckmessumformer Druckmessumformer](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Druckmessumformer__SALL__AIN__V1.png)
Druckmessumformer
Ob Schiffsbau oder Werkzeugmaschine, Mobilkran oder Stahlwerk, Maschinenbau oder Off-Shore, EX-Schutz- oder Laboranwendungen oder auch Anwendungen für das Medium Wasserstoff. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet den passenden Druckmessumformer für Ihre Anwendung.
Bauserie
- HDA 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, unterschiedliche Schnittstellen (CAN, HART),
je nach Ausführung
für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung,
für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 3),
mit frontbündiger Membran,
für Schiffbau und Offshore mit Zulassung von:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 für das Medium Wasserstoff
- HDA 4800, äußerst präzise, für Stahl- und Walzwerke, Laboranwendungen, Prüfstände
- HDA 7000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum,
- kompakte Bauform
- optional CANopen-fähig
- optional mit frontbündiger Membran - HDA 8000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich
- mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr
- optional für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 2) bzw. DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, für Serieneinsatz in extrem kleinem Bauraum
- kleine, kompakte Bauform
- robust
- optional CANopen / SAE J1939
- optional mit IO-Link Schnittstelle
- optional "smart"
Technologie
- Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)
- Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)
Standard-Druckbereiche
Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 2000 bar Relativdruck, je nach Ausführung
- Bis 2,5 bar Absolutdruck
- Abgleich auch in PSI und MPa
- Andere Druckbereiche oder Sonderabgleiche auf Anfrage
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar
Produktübersicht
- HPT 1400 – Relativdruck, Genauigkeit 0,5 % , Industrie, Mobil, OEM Datenblatt
- HPT 1700 – Relativdruck, Genauigkeit 0,25 % , Industrie, Mobil, OEM Datenblatt
- HDA 4100 – Absolutdruck, Genauigkeit 0,5 % , Industrie, Mobil Datenblatt
- HDA 4300 – Relativdruck, Genauigkeit 0,5 % , Industrie, Mobil Datenblatt
- HDA 4400 – Relativdruck, Genauigkeit 0,5 % , Industrie, Mobil Datenblatt
- HDA 4700 – Relativdruck, Genauigkeit 0,25 % , Industrie, Mobil Datenblatt
- HDA 4800 – Relativdruck, Genauigkeit 0,125 % , Industrie, Mobil Datenblatt
- HDA 7400 – Relativdruck, Genauigkeit 0,5 % , Industrie, Mobil, OEM Datenblatt
- HDA 7700 – Relativdruck, Genauigkeit 0,25 % , OEM (Industrie, Mobil)
- HDA 8400 – Relativdruck, Genauigkeit 0,5 % , OEM (Industrie, Mobil) Datenblatt
- HDA 8700 – Relativdruck, Genauigkeit 0,25 % , OEM (Industrie, Mobil) Datenblatt
-
https://www.hydac.com/shop/de-de/hpi-700-relativdruck-genauigkeit-0-5-oem-industrie-mobil-1000213571HPI 700 – Relativdruck, Genauigkeit 0,5 % , OEM (Industrie, Mobil) Datenblatt
- HPT 500 – Differenzdruck, Genauigkeit 3,0 % , Industrie, Mobil Datenblatt
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18409-00001.jpg)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(17.07 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18409-00001.jpg)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktprospekt
EN
(22.21 MB)