![OLFBD - OffLine Filter OLFBD - OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLFBD__SALL__AIN__V1.png)
OLFBD - OffLine Filter
Der OffLine Filter OLFBD ist ein kleiner, stationärer Filter ohne Motor-Pumpen- Gruppe zur Feinfiltration von Hydraulik- und Schmierfluiden, sowie der Wasserabscheidung aus dem System.
Die Durchströmungsrichtung des Filterelements kann frei gewählt werden (von innen nach außen oder von außen nach innen).
Für den Einsatz in Hydraulik- und Schmiersystemen in der Industrie sowie der Mobilhydraulik.
- Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit
- Beliebige Durchströmungsrichtung des Filterelements
(von innen nach außen oder von außen nach innen) - Entnahme des Nebenstrom-Volumenstroms aus dem Kühl-Filter-Kreislauf
- Begrenzung des Entnahmevolumenstroms durch Blende im Filterelement
(keine mechanisch bewegten Teile) - Volumenstrom maximal 5 l/min, andere auf Anfrage
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7641-00001.jpg)
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktprospekt
DE
(0.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7641-00001.jpg)
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktprospekt
EN
(0.67 MB)