![Prozessfilter Leitungsfilter Prozessfilter Leitungsfilter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Leitungsfilter-PLF1__SALL__AIN__V1.jpg)
Prozessfilter Leitungsfilter
HYDAC Prozess-Leitungsfilter ermöglichen eine effektive Abscheidung von Feststoffen aller Art. Eine Vielzahl von Bauformen und Filtermaterialien erlauben eine optimale Anpassung an die Filtrationsaufgabe und die vorhandenen Prozessbedingungen.
- Temperaturen bis 400 °C
- Drücke bis 1000 bar
- Filterfeinheiten von 1 µm (absolut) bis 10000 µm
- Durchflussmengen bis 3600 m3/h
- Skid- und Systemlösungen sowie kundenspezifische Sonderlösungen
Vorsprung durch Filtration:
- Qualitätsverbesserung des Mediums
- Gleichbleibend hohe Qualität
- Reduzierter Wartungsaufwand
- Senkung der Produktionskosten
- Verlängerung der Standzeiten
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7807-00001.jpg)
Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(7.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7807-00001.jpg)
Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(7.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7710-00001.jpg)
Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7710-00001.jpg)
Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_Filterfragebogen.jpg)
Filterfragebogen
Produktinformation
DE
(0.08 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_Filterfragebogen.jpg)
Filterfragebogen
Produktinformation
EN
(0.07 MB)