Gehäuse (stationär)
Die stationären LowViscosity Housings LVH sind für größere Volumenströme verfügbar. Diese werden eingesetzt während des Transports zwischen verschiedenen Lagerstätten, an Tankstellen, und damit am Übergang zum Motor. Die LowViscosity Housing Filter LVH-F und Coalescer LVH-CD werden zur Filtration und Entwässerung von niedrigviskosen Flüssigkeiten eingesetzt. Ihr Einsatz erfolgt vor allem dort, wo hohe Schmutzmengen auftreten, die bereits im Einmaldurchgang entfernt werden müssen. Durch die eingesetzten Optimicron® Elemente wird dabei gewährleistet, dass sowohl die benötigte Reinheit, als auch eine hohe Standzeit erreicht wird.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HYDAC LowViscosity Housings: Höchste Dieselqualität auf dem gesamtenTransportweg
Produktprospekt
DE
(3.04 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
Produktprospekt
EN
(3.03 MB)

HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt
DE
(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt
EN
(4.32 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
Produktprospekt
DE
(2.58 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
Produktprospekt
EN
(2.57 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(4.82 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(4.4 MB)