![Aggregate Aggregate](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_LVU-CD-10-uebersicht__SALL__AIN__V1.png)
Aggregate
Die LowViscosity Unit LVU-CD-10 von HYDAC dient der zweistufigen Nebenstromfiltration. Es entfernt partikuläre Feststoffverschmutzung sowie freies Wasser aus Diesel-Kraftstoffen. Der Einsatz der LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimiert die Verschmutzung im System und verhindert so kostspielige Systemausfälle. Zusätzlich wird die frühzeitige und teure Entsorgung des Diesels vermieden.
Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 ist eine Entwässerungseinheit für Dieselkraftstoffe mit Dichten unter 950 kg/m3. Die Entwässerung arbeitet nach dem Koaleszierprinzip. Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer-Einheit für Dieselkraftstoff benutzt werden, optional mit Vorfilter.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7132-00001.jpg)
HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt
DE
(4.32 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7132-00001.jpg)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt
EN
(4.32 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7652-00001.jpg)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(1.52 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7652-00001.jpg)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(0.97 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7653-00001.jpg)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7653-00001.jpg)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(1.1 MB)