Telematik & Konnektivität
Kommunikation hört nicht an der mechanischen Grenze eines Fahrzeugs auf. Um moderne, serviceorientierte Dienste anbieten zu können, muss eine Verbindung mit der Außenwelt hergestellt werden. Kommunikation zwischen Fahrzeugen ist hierbei genauso wichtig wie die Fähigkeit, Informationen mit einer Zentrale auszutauschen.
Zur maschineninternen und -externen Kommunikation von digitalen Daten steht eine Produktplatte mit entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung.
Zur maschineninternen und -externen Kommunikation von digitalen Daten steht eine Produktplatte mit entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar